产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 TC15 R422102226

零件号:

AVENTICS-R422102226

查看数据表
TC15-3/2CC-SR-024DC-E-M8X1_3P-VTS

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理2x 3/2 NC/NC,配有弹簧复位装置
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/4
额定流量Qn1100 l/min
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸M8
标准化电路接口DIN EN 60947-5-2
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导外部的
线圈宽度15.6 mm
预控阀的宽度15 mm
发光二极管状态显示黄色
功率 消耗 DC2.2 W
接通时间型号12 ms
关闭时间型号16 ms
材料:外壳工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
材料 螺纹管套黄铜, 压铸锌