AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422102638

零件号:

AVENTICS-R422102638

US$147.96

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ES05-2X3/2-OO-D8

Specifications

操作电子
换向原理2x 3/2 NO/NO,配有弹簧复位装置
操作元件双线圈
手动控制装置按钮式
压缩空气 接口 出口Ø 8
额定流量Qn370 l/min
最小运行压力-0.8 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
供货数量1 件
材料:外壳聚酰胺, 聚甲醛