AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 TC08, 按钮式 R422103047

零件号:

AVENTICS-R422103047

US$86.09

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TC08-5/2XX-AS-NOCOIL-I-ND-SGL

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
基础阀门装配不带线圈的基阀
换向原理5/2,带弹簧复位/空气弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/8
额定流量Qn800 l/min
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
标准化电路接口ISO 15217
带接口的防护等级IP65
先导内部
线圈宽度15.6 mm
预控阀的宽度15 mm
暂载率100 %
接通时间型号14 ms
关闭时间型号17 ms
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.14 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维