产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 压力控制阀 R422103092

零件号:

AVENTICS-R422103092

US$420.51

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SZ 2,P 1,Adj 12 end

Specifications

标准ISO 5599-1
尺寸ISO 2
受控口1
最大运行压力12 bar
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.8 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
额定流量Qn1280 l/min
拧紧螺栓的扭矩5 Nm
重量1.13 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丁二烯橡胶