产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 压力控制阀 R422103097

零件号:

AVENTICS-R422103097

US$474.59

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SZ3,P2,Adj 12 end

Specifications

标准ISO 5599-1
尺寸ISO 3
受控口2
最大运行压力12 bar
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.8 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
额定流量Qn1800 l/min
拧紧螺栓的扭矩6 Nm
重量2.5 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丁二烯橡胶