AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 ES05 R422103183

零件号:

AVENTICS-R422103183

查看数据表
ES05-5/3CC-D8-24VDC-SGL

Specifications

操作电子
额定流量Qn500 l/min
换向原理5/3
结构中位封闭
压缩空气 接口 出口Ø 8
最小运行压力3 bar
最大运行压力8 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-15% / +10%
电气连接 尺寸工业型 C
操作元件双线圈
合格证书UR (Underwriters Laboratories)
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值5 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.40 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
压缩空气 接口 人口Ø 8
压缩空气连接 排气Ø 8
功率 消耗 DC2 W
发光二极管状态显示黄色
暂载率100 %