AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 ES05 -inch R422103184
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 500 l/min |
| 换向原理 | 5/3 |
| 压缩空气 接口 出口 | Ø 3/8 |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -15% / +10% |
| 电气连接 尺寸 | 工业型 C |
| 操作元件 | 双线圈 |
| 合格证书 | UR (Underwriters Laboratories) |
| 最低环境温度 | 5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | 5 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 40 µm |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 5 mg/m³ |
| 压缩空气 接口 人口 | Ø 3/8 |
| 压缩空气连接 排气 | Ø 3/8 |
| 功率 消耗 DC | 2 W |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 暂载率 | 100 % |
| 带接口的防护等级 | IP65 |