AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 LS04-XS R422103558

零件号:

AVENTICS-R422103558

US$142.32

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
LS04-5/2SR-024DC-XS-D-M8-D4-NEW

Specifications

操作电子
额定流量Qn200 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口Ø 4
最小运行压力3 bar
最大运行压力7 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
手动控制装置按钮式, 锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸M8
电气连接 极数3-針
操作元件单线圈
密封原理软密封
先导内部
阀门结构形式滑阀,正重叠
连接类型管式连接
复位装置带弹簧复位
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³