AVENTICS™ 微型二位三通阀,PVP1 系列 R422103884

零件号:

AVENTICS-R422103884

50 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

Specifications

操作电子
阀功能NC
额定流量Qn11 l/min
最小运行压力3 bar
最大运行压力8 bar
电压偏差 DC-10% / +10%
带接口的防护等级IP00
密封原理软密封
功率 消耗 DC1.2 W
暂载率100 %
接通时间型号12 ms
标准ISO 8573-1: 等级 6
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货数量50 件
重量0.005 kg