AVENTICS™ 拉杆气缸, CNOMO NFE 49-001, 系列 C12P R422700407
零件号:
Specifications
| 标准 | CNOMO / NFE 49-001 |
| 活塞- Ø | 50 mm |
| 行程 | 125 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | pneumaticky nastavitelné tlumení |
| 磁性销钉 | Píst s magnetem |
| 环境要求 | 工业标准 |
| 活塞杆 | 穿越的 |
| 防尘圈 | 标准工业防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 1077 N |
| 伸出运动的活塞力 | 1077 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | G 1/4 |
| 活塞杆螺纹 | M16x1,5 |
| 重量 0 mm行程 | 1.35 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.068 kg |
| 最大行程 | 2100 mm |
| 介质 | 压缩空气 |
| 介质温度最小值 | -20 °C |
| 介质温度最大值 | 80 °C |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |