产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 拉杆气缸, CNOMO NFE 49-001, 系列 C12P R422702161

零件号:

AVENTICS-R422702161

US$604.73

Qty:
ADD TO CART
C12P-080-0025-21101MA11G00-M00-000-0000

Specifications

标准CNOMO / NFE 49-001
活塞- Ø80 mm
行程25 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力2927 N
伸出运动的活塞力3167 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 3/8
活塞杆螺纹M20x1,5
重量 0 mm行程2.03 kg
重量 +10 mm行程0.137 kg
最大行程2600 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.50 µm