AVENTICS™ 系列 H-Controlair® R431002947

零件号:

AVENTICS-R431002947

US$1,303.65

Qty:
ADD TO CART
CONTROLAIR-H-2-EFX-(0-100)

Specifications

结构特点提动阀
操作元件杠杆
结构特点H-2-EFX
压缩空气 接口 人口1/4 NPT
类型 压缩空气 接口 人口内螺纹
压缩空气 接口 出口1/4 NPT
最小运行压力0.1 bar
最大运行压力14 bar
压力调节范围 min.0.1 bar
压力调节范围 max.6.9 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
额定流量Qn900 l/min
滞环< 0,07 bar
重量2.5 kg
材料:外壳铝材-压铸件
密封件材料丙烯树胶