AVENTICS™ 系列 A-Pilotair® R431004674

零件号:

AVENTICS-R431004674

US$345.21

Qty:
ADD TO CART
PILOTAIR-2-PA-1A

Specifications

操作机械式
额定流量Qn1300 l/min
结构NC
压缩空气 接口 出口1/4 - 18 NPT
最小运行压力0 bar
最大运行压力17.3 bar
密封原理软密封
结构特点提动阀
控制压力最小0 bar
最大控制压力13.7 bar
输入压力,最大17.2 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度93 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值93 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.40 µm
压缩空气 接口 人口1/4 - 18 NPT
重量0.34 kg
材料:外壳铝材-压铸件
Housing materialDie-cast aluminum