AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 A-Pilotair® R431005007
零件号:
Specifications
| 操作 | 手动 |
| 额定流量Qn | 1308.72 l/min |
| 压缩空气 接口 出口 | Ø 1/4″ |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 13.7 bar |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 结构特点 | 提动阀 |
| 类型 | 2-HA-2L |
| 控制压力最小 | 0 bar |
| 最大控制压力 | 17.3 bar |
| 最低环境温度 | -40 °C |
| 最高环境温度 | 71 °C |
| 介质温度最小值 | -40 °C |
| 介质温度最大值 | 71 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |
| 压缩空气 接口 人口 | Ø 1/4″ |
| 重量 | 0.91 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |
| Housing material | Die-cast aluminum |