AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 A-Pilotair® R431005011

零件号:

AVENTICS-R431005011

US$316.83

Qty:
ADD TO CART
PILOTAIR-2-HA-2LR

Specifications

操作手动
额定流量Qn1308.72 l/min
结构中位增压
压缩空气 接口 出口Ø 1/4″
最小运行压力0 bar
最大运行压力13.7 bar
手动控制装置锁定式
密封原理软密封
结构特点提动阀
类型2-HA-2LR
控制压力最小0 bar
最大控制压力17.3 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度71 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值71 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气 接口 人口Ø 1/4″
重量0.91 kg
材料:外壳铝材-压铸件
Housing materialDie-cast aluminum