AVENTICS™ 系列 H-Controlair® R431005617

零件号:

AVENTICS-R431005617

US$798.08

Qty:
ADD TO CART
CONTROLAIR-H-1-(0-65)

Specifications

结构特点提动阀
操作元件踏板
压缩空气 接口 人口1/4 NPT
类型 压缩空气 接口 人口内螺纹
压缩空气 接口 出口1/4 NPT
类型 压缩空气 接口 出口内螺纹
压力调节范围 min.4.5 bar
介质压缩空气
滞环< 0,1 bar
操纵力(驱动力),最小值67 N
材料:外壳铝材-压铸件
密封件材料丙烯树胶
材料 踏板