AVENTICS™ 快速排气阀 R431007445

零件号:

AVENTICS-R431007445

US$45.99

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
RAPID-EXHAUST VALVE QUICK-RELEASE-N038

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口3/8" NPTF
额定流量Qn 1 向 22300 l/min
额定流量 Qn 2 向 32760 l/min
最大运行压力10.3 bar
最低环境温度-29 °C
最高环境温度71 °C
介质温度最小值-29 °C
介质温度最大值71 °C