产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 单向阀, 系列 QR1-ANR R432000417

零件号:

AVENTICS-R432000417

US$12.96

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
QR1-S-ANR-D014-N018

Specifications

压缩空气接口 1Ø1/4
类型 压缩空气接口 1快插接头
压缩空气接口 2 型号外螺纹
结构特点提动阀
压缩空气接口 21/8 NPT
最小运行压力0.8275 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
供货数量5 件
重量0.0136 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶