AVENTICS™ 单向节流阀, 系列 QR1-DWA R432000792

零件号:

AVENTICS-R432000792

US$27.31

Qty:
ADD TO CART
QR1-S-DWA-D038-N038-IN

Specifications

接口13/8 NPT
接口2Ø 3/8
节流方向1 > 2
额定流量Qn 1 向 233003.36 l/min
类型 压缩空气接口 1快插接头
压缩空气接口 2 型号外螺纹
节流供气节流装置
介质压缩空气
最小运行压力0.4827 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
供货数量1 件
重量0.068 kg
材料:外壳聚酯树脂
密封件材料丙烯树胶
材料 截流螺钉黄铜
材料 压缩空气连接黄铜