产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 系列 CERAM™, 尺寸1 R432002476

零件号:

AVENTICS-R432002476

US$236.25

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CERAM-ISO1-5/2DS-E-L/COIL

Specifications

操作电子
尺寸ISO 1
换向原理5/2,双侧操作阀门
操作元件双线圈
手动控制装置锁定式, 按钮式
先导外部的
额定流量Qn1100 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力10.3 bar
基础阀门装配不带线圈的基阀
带接口的防护等级IP65
密封原理Ceramic
接通时间型号40 ms
关闭时间型号53 ms
标准ISO 5599-1
最低环境温度-15 °C
最高环境温度66 °C
重量1.12 kg
材料:外壳铝材-压铸件