零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 尺寸 | ISO 2 |
| 换向原理 | 5/2,双侧操作阀门 |
| 操作元件 | 双线圈 |
| 手动控制装置 | 锁定式, 按钮式 |
| 先导 | 内部 |
| 额定流量Qn | 2400 l/min |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10.3 bar |
| 额定电压 | 110 V AC |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, A型 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm CNOMO, Ceramic |
| 接通时间型号 | 41 ms |
| 关闭时间型号 | 44 ms |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 66 °C |
| 重量 | 2.15 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |
| Housing material | Die-cast aluminum |