产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CERAM™, 尺寸3 R432006244

零件号:

AVENTICS-R432006244

US$400.51

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CERAM-ISO3-5/2AS-SS-24VDC-I

Specifications

操作电子
尺寸ISO 3
换向原理5/2,带空气弹簧复位
操作元件单线圈
手动控制装置锁定式, 按钮式
先导内部
额定流量Qn4300 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10.3 bar
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10% / +10%
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
预控阀的宽度30 mm CNOMO, Ceramic
功率 消耗 DC2.7 W
标准ISO 5599-1
最低环境温度-16 °C
最高环境温度66 °C
重量1.97 kg
材料:外壳压铸锌
Housing materialDie cast zinc