AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CERAM™, 尺寸3 R432006266

零件号:

AVENTICS-R432006266

US$484.86

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CERAM-ISO3-5/2DS-240VAC-I

Specifications

操作电子
尺寸ISO 3
换向原理5/2,双侧操作阀门
操作元件双线圈
手动控制装置锁定式, 按钮式
先导内部
额定流量Qn4300 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10.3 bar
额定电压220-240 V AC
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
预控阀的宽度30 mm CNOMO, Ceramic
接通时间型号58 ms
关闭时间型号60 ms
标准ISO 5599-1
最低环境温度-15 °C
最高环境温度66 °C
重量2.26 kg
材料:外壳铝材-压铸件
Housing materialDie-cast aluminum