Specifications
| 操作 | 电子 |
| 尺寸 | ISO 1 |
| 换向原理 | 5/2,带弹簧复位 |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 手动控制装置 | 锁定式, 按钮式 |
| 先导 | 内部 |
| 额定流量Qn | 1100 l/min |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10.3 bar |
| 额定电压 | 24 V AC |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, A型 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm CNOMO, Ceramic |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 66 °C |
| 重量 | 1.22 kg |
| 材料:外壳 | 压铸锌 |
| Housing material | Die cast zinc |