Add images and videos to help customers visualize the product.
AVENTICS 底板和附件 R432013811
零件号:
Specifications
| 结构特点 | 底板 |
| 类型 | 输入板带O形圈 |
| 序号 | 1 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 重量 | 0.245 kg |
| 材料 底板 | 聚甲醛 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |
Add images and videos to help customers visualize the product.
零件号:
Specifications
| 结构特点 | 底板 |
| 类型 | 输入板带O形圈 |
| 序号 | 1 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 重量 | 0.245 kg |
| 材料 底板 | 聚甲醛 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |