AVENTICS 底板和附件 R432013813

零件号:

AVENTICS-R432013813

US$29.12

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

结构特点底板
类型底板740,带O形圈
序号2
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
重量0.089 kg
材料 底板聚甲醛
密封件材料丙烯树胶