AVENTICS 底板 R432015308

零件号:

AVENTICS-R432015308

US$56.77

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

结构特点底板
气动接口(1)的方向侧面
压缩空气 接口 人口1/2-14 NPTF
压缩空气 接口 出口1/2-14 NPTF
气动接口(3,5)的方向侧面
排放接口处空气1/2-14 NPTF
排气类型各个接口分离
排气 (3,5)有限制的排气 (3 / 5)
尺寸ISO 3
标准ISO 5599-1
最小运行压力3.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度10 °C
最高环境温度200 °C
介质温度最小值10 °C
介质温度最大值120 °C
介质压缩空气
安装螺钉M8
重量0.54 kg
材料 底板铝材-压铸件