产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS 底板和附件 R432015880

零件号:

AVENTICS-R432015880

US$171.67

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

结构特点底板
类型单个连接板(除阻塞后部开口外,与进气段相同)至阀的歧管接口。
序号1
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
重量0.245 kg
材料 底板聚甲醛
密封件材料丙烯树胶