AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD07, 单线圈 R432016582

零件号:

AVENTICS-R432016582

US$165.02

Qty:
ADD TO CART
CD07-SS-110VAC

Specifications

操作电子操作
尺寸CD07 - inch
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气连接1/4 NPT
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口1/4 NPT
额定流量Qn1200 l/min
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压110 V AC
先导内部
线圈宽度30 mm
兼容性目录52
暂载率100 %
接通时间型号25 ms
关闭时间型号45 ms
行业工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维, 压铸锌