AVENTICS 左端板, 右端板 R432037640

零件号:

AVENTICS-R432037640

US$165.85

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

结构特点底板
气动接口(1)的方向两个方向都可以
压缩空气 接口 出口3/8 NPT
气动接口(3,5)的方向两个方向都可以
排气类型各个接口分离
尺寸ISO 1
标准ISO 5599-1
最小运行压力-1 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
重量0.592 kg
材料 底板铝材-压铸件
密封件材料丙烯树胶