AVENTICS 右端板 R432037651

零件号:

AVENTICS-R432037651

US$50.68

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

结构特点底板
压缩空气 接口 人口G 3/8
排放接口处空气G 3/8
尺寸ISO 1
标准ISO 5599-1
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
重量0.32 kg
材料 底板铝材-压铸件
密封件材料丙烯树胶