AVENTICS™ 紧凑型气缸, 系列 CCI-SC R452000634

零件号:

AVENTICS-R452000634

US$186.67

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CCI-SA-032-25-ST-NR

Specifications

标准基于 ISO 21287
活塞- Ø32 mm
行程25 mm
接口G 1/8
实用原则单作用式,不受压伸出
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
气缸规格塞子 结构, 无旋转
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力309 N
伸出运动的活塞力507 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
弹簧力,最大值35 N
最大允许的径向轴承负载3720 N
最大。开关操作期间允许的径向轴承载荷 F570 N
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
活塞杆不锈钢
前盖板材料铝材