AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R480041108

零件号:

AVENTICS-R480041108

US$243.75

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PRA-DA-040-0025-0321131100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø40 mm
行程25 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准, 耐热
活塞杆单的
防尘圈耐热的防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力660 N
伸出运动的活塞力790 N
最低环境温度-10 °C
最高环境温度150 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/4
活塞杆螺纹M12x1,25
缓冲长度15 mm
缓冲能量9 J
重量 0 mm行程0.65 kg
重量 +10 mm行程0.032 kg
最大行程1900 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-10 °C