AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R480041488

零件号:

AVENTICS-R480041488

查看数据表
PRA-DA-080-0100-0322311100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø80 mm
行程100 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞杆穿越的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力2855 N
伸出运动的活塞力2855 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 3/8
活塞杆螺纹M20x1,5
缓冲长度19.5 mm
缓冲能量54 J
重量 0 mm行程2.92 kg
重量 +10 mm行程0.124 kg
最大行程1500 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C