AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R480147970
零件号:
Specifications
| 标准 | ISO 15552 |
| 活塞- Ø | 40 mm |
| 行程 | 100 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | pneumaticky nastavitelné tlumení |
| 磁性销钉 | Píst bez magnetu |
| 环境要求 | 工业标准, 耐热 |
| 活塞杆 | 单的 |
| 防尘圈 | 耐热的防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 660 N |
| 伸出运动的活塞力 | 790 N |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 150 °C |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | G 1/4 |
| 活塞杆螺纹 | M12x1,25 |
| 缓冲长度 | 15 mm |
| 缓冲能量 | 9 J |
| 重量 0 mm行程 | 0.65 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.032 kg |
| 最大行程 | 1900 mm |
| 介质 | 压缩空气 |
| 介质温度最小值 | -10 °C |