AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R480162929

零件号:

AVENTICS-R480162929

US$202.14

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PRA-DA-032-0320-0312111100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø32 mm
行程320 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力435 N
伸出运动的活塞力505 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10x1,25
冲撞能量0.4 J
重量 0 mm行程0.5 kg
重量 +10 mm行程0.022 kg
最大行程1600 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C