AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R480163054

零件号:

AVENTICS-R480163054

US$561.84

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PRA-DA-100-0250-0312111100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø100 mm
行程250 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力4635 N
伸出运动的活塞力4945 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/2
活塞杆螺纹M20x1,5
冲撞能量3.9 J
重量 0 mm行程3.51 kg
重量 +10 mm行程0.1 kg
最大行程2800 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C