AVENTICS™ 型材气缸ISO 15552, 系列 PRA - inch R480176154

零件号:

AVENTICS-R480176154

US$178.55

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PRA-DA-032-0010-1322111100000000000000-B

Specifications

活塞- Ø32 mm
行程25.4 mm
实用原则双作用式
缓冲气动
磁性销钉带磁性活塞
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞杆单的
防尘圈标准
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力435 N
伸出运动的活塞力505 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口1/8 NPT
活塞杆螺纹7/16-20 UNF
缓冲长度16.5 mm
缓冲能量4.8 J
重量 0 mm行程0.5 kg
重量 +10 mm行程0.022 kg
最大行程1600 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C