AVENTICS™ 型材气缸ISO 15552, 系列 PRA - inch R480176542

零件号:

AVENTICS-R480176542

US$536.41

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PRA-DA-080-0060-1322311100000000000000-B

Specifications

活塞- Ø80 mm
行程152.4 mm
实用原则双作用式
缓冲气动
磁性销钉带磁性活塞
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞杆穿越的
防尘圈标准
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力2855 N
伸出运动的活塞力2855 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口3/8 NPT
活塞杆螺纹3/4-16 UNF
缓冲长度19.5 mm
缓冲能量54 J
重量 0 mm行程2.92 kg
重量 +10 mm行程0.124 kg
最大行程2800 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C