AVENTICS™ 型材气缸ISO 15552, 系列 PRA - inch R480176577
零件号:
Specifications
| 活塞- Ø | 80 mm |
| 行程 | 254 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | 气动 |
| 磁性销钉 | 带磁性活塞 |
| 环境要求 | 工业标准, ATEX 中可选 |
| 活塞杆 | 穿越的 |
| 防尘圈 | 标准 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 2855 N |
| 伸出运动的活塞力 | 2855 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | 3/8 NPT |
| 活塞杆螺纹 | 3/4-16 UNF |
| 缓冲长度 | 19.5 mm |
| 缓冲能量 | 54 J |
| 重量 0 mm行程 | 2.92 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.124 kg |
| 最大行程 | 2800 mm |
| 介质 | 压缩空气 |
| 介质温度最小值 | -20 °C |
| 介质温度最大值 | 80 °C |