零件号:
Specifications
| 标准 | ISO 21287 |
| 活塞- Ø | 32 mm |
| 行程 | 15 mm |
| 实用原则 | 单作用式,不受压缩回 |
| 缓冲 | elastické tlumení |
| 磁性销钉 | Píst s magnetem |
| 环境要求 | 工业标准, 适用于食品行业, 增加腐蚀保护 |
| 活塞杆 | 单的 |
| 防尘圈 | 标准工业防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 35 N |
| 伸出运动的活塞力 | 472 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 1 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | G 1/8 |
| 活塞杆螺纹 | M10x1,25 |
| 弹簧力,最大值 | 35 N |
| 冲撞能量 | 0.4 J |
| 重量 0 mm行程 | 0.313 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.035 kg |
| 最大行程 | 25 mm |
| 介质 | 压缩空气 |
| 介质温度最小值 | -20 °C |