AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI R480680381

零件号:

AVENTICS-R480680381

查看数据表
MNI-DA-16-0050-D-31-13-1-00-000-00

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø16 mm
行程50 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
合格证书ATEX 中可选
活塞杆穿越的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力109 N
伸出运动的活塞力109 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口M5
活塞杆螺纹M6
缓冲长度9 mm
缓冲能量0.6 J
重量0.0973 kg
重量 0 mm行程0.1 kg
重量 +10 mm行程0.063 kg
最大行程675 mm