AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 TRB R480691899

零件号:

AVENTICS-R480691899

查看数据表
TRB-DA-032-0050-0122142100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø32 mm
行程50 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 耐低温
活塞杆单的
防尘圈耐低温防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力435 N
伸出运动的活塞力505 N
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10x1,25
缓冲长度11.5 mm
缓冲能量4.8 J
重量 0 mm行程0.46 kg
重量 +10 mm行程0.024 kg
最大行程1600 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-40 °C