AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R481601969
零件号:
Specifications
| 标准 | ISO 15552 |
| 活塞- Ø | 32 mm |
| 行程 | 25 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | pneumaticky nastavitelné tlumení |
| 磁性销钉 | Píst s magnetem |
| 环境要求 | 工业标准 |
| 活塞杆 | 无旋转 |
| 防尘圈 | 标准工业防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 435 N |
| 伸出运动的活塞力 | 505 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 1.5 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | G 1/8 |
| 活塞杆螺纹 | M10x1,25 |
| 缓冲长度 | 16.5 mm |
| 缓冲能量 | 4.8 J |
| 扭转止动器的最大扭矩 | 0.75 Nm |
| 旋转角公差 (±) | 1.8 ° |
| 重量 0 mm行程 | 0.5 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.022 kg |
| 最大行程 | 1500 mm |