AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 TRB R481602021

零件号:

AVENTICS-R481602021

US$325.20

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TRB-DA-032-0320-0122811100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø32 mm
行程320 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆无旋转
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力435 N
伸出运动的活塞力505 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10x1,25
缓冲长度16.5 mm
缓冲能量4.8 J
扭转止动器的最大扭矩0.75 Nm
旋转角公差 (±)1.8 °
重量 0 mm行程0.46 kg
重量 +10 mm行程0.024 kg
最大行程1500 mm