AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R481602130

零件号:

AVENTICS-R481602130

US$1,685.83

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PRA-DA-125-0500-0322119100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø125 mm
行程500 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
气缸规格波纹管
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力7220 N
伸出运动的活塞力7725 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/2
活塞杆螺纹M27x2
最大速度0.6 m/s
缓冲长度22 mm
缓冲能量140 J
最大行程1000 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C