AVENTICS™ 圆形气缸, 系列 RPC R481609451

零件号:

AVENTICS-R481609451

查看数据表
RPC-DA-050-0500-14-1-2-BAS

Specifications

标准ISO 6431
结构特点设计版本: ISO 模式
活塞- Ø50 mm
行程500 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞杆单的
防尘圈标准
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力1035 N
伸出运动的活塞力1235 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/4
活塞杆螺纹M16x1,5
缓冲长度17 mm
缓冲能量15 J
重量 0 mm行程0.96 kg
重量 +10 mm行程0.04 kg
最大行程1200 mm
介质压缩空气