AVENTICS™ 圆形气缸, 系列 RPC R481609471

零件号:

AVENTICS-R481609471

查看数据表
RPC-SA-050-0010-15-1-2-BAS

Specifications

标准ISO 6431
结构特点设计版本: ISO 模式
活塞- Ø50 mm
行程10 mm
实用原则单作用式,不受压缩回
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力1077 N
伸出运动的活塞力1135 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/4
活塞杆螺纹M16x1,5
弹簧力,最小值95 N
弹簧力,最大值162 N
冲撞能量1 J
重量 0 mm行程1.07 kg
重量 +10 mm行程0.04 kg
最大行程50 mm