AVENTICS™ SPRA 系列活塞杆式电动执行器 R481633827

零件号:

AVENTICS-R481633827

US$1,794.24

Qty:
ADD TO CART
SPRA-BN-040-200

Specifications

活塞- Ø40 mm
活塞杆螺纹M12x1,25
最大动态轴向力1.55 kN
最大静态轴向力2.375 kN
动态承载量6 kN
最大扭矩(用于 Fmax)3.64 Nm
最大线性速度826 mm/s
最大转速3900 1/min
最大加速度6 m/s²
暂载率100 %
主轴类型滚珠丝杠
主轴直径12.7 mm
主轴节距12.7 mm
节距精确度G7
行程200 mm
备用行程(两侧)1 mm
逆转间隙0.07 mm
效率 %86
0 mm 行程时的惯性0.1279 *10-⁴ kgm²
每 100 mm 行程的惯性0.0144 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm行程1.29 kg
重量 +100 mm行程0.46 kg
标准化ISO 15552
防护等级IP54S
最大湿度95 %