AVENTICS™ SPRA 系列活塞杆式电动执行器 R481633859

零件号:

AVENTICS-R481633859

US$3,698.40

Qty:
ADD TO CART
SPRA-BL-063-400

Specifications

活塞- Ø63 mm
活塞杆螺纹M16x1,5
最大动态轴向力2.8 kN
最大静态轴向力5.4 kN
动态承载量10 kN
最大扭矩(用于 Fmax)10.36 Nm
最大线性速度1067 mm/s
最大转速3200 1/min
最大加速度6 m/s²
暂载率100 %
主轴类型滚珠丝杠
主轴直径20 mm
主轴节距20 mm
节距精确度G7
行程400 mm
备用行程(两侧)1 mm
逆转间隙0.07 mm
效率 %86
0 mm 行程时的惯性0.7636 *10-⁴ kgm²
每 100 mm 行程的惯性0.0855 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm行程2.9 kg
重量 +100 mm行程0.81 kg
标准化ISO 15552
防护等级IP54S
最大湿度95 %